Montage de la borne de liaison WAGO

Si plusieurs fils de raccordement doivent être raccordés à une borne, la borne de liaison WAGO peut être utilisée comme bornier répartiteur si nécessaire.

L'illustration suivante montre le montage de la borne de liaison WAGO (référence WAGO : 221 – 413 ou 221 – 415). La borne de liaison WAGO n'est pas fournie par SEW-EURODRIVE.