Montaje de la extensión de la chapa de apantallado CLH21A
La extensión de la chapa de apantallado CLH21A (carril DIN en la chapa de apantallado estándar) sirve para montar otros bloques de bornas o módulos en la chapa de apantallado del variador. En la extensión de la chapa de apantallado CLH21A se puede fijar, por ejemplo, el rectificador de freno de SEW‑EURODRIVE o una borna de maniobra. Esto ofrece las siguientes ventajas:
- No requiere carriles DIN adicionales para bloques de bornas o módulos.
- No requiere espacio adicional en el armario de conexiones, ya que sigue siendo posible conectar los variadores en serie directamente.
- Cableado sencillo de los bloques de bornas o módulos gracias a la entrada óptima de los cables.

[1] | Extensión de la chapa de apantallado |
[2] | Tornillo de fijación |
Proceda como se indica a continuación:
- Guíe la extensión de la chapa de apantallado [1] desde atrás hasta la chapa de apantallado.
- Apriete el tornillo de fijación [2].