Montar a extensão da placa de blindagem CLH21A
A extensão da placa de blindagem CLH21A (calha na placa de blindagem padrão) é usada para montagem de blocos terminais ou módulos adicionais na placa de blindagem do conversor. Por exemplo, o retificador de freio da SEW-EURODRIVE ou um borne jumper pode ser conectado à extensão da placa de blindagem CLH21A. Ele oferece as seguintes vantagens:
- Não é necessária calha DIN adicional para blocos de bornes ou módulos.
- Não é necessário espaço adicional no painel elétrico, pois a conexão direta em série dos conversores ainda é possível.
- Fácil instalação de blocos de bornes ou módulos por meio da instalação ideal dos cabos.

[1] | Extensão da placa de blindagem |
[2] | Parafuso de fixação |
Proceda da seguinte forma:
- Guiar a extensão da placa de blindagem [1] até a placa de blindagem por trás.
- Apertar firmemente o parafuso de fixação [2].