Remover e colocar a tampa de proteção
O conversor é fornecido com uma tampa de proteção [1].

Remover tampa de proteção
Proceda da seguinte forma:
- A tampa de proteção [1] é fornecida com um mecanismo de travamento no lado inferior. Para liberar o mecanismo de travamento, afastar a extremidade inferior da tampa de proteção do conversor.
- Girar a tampa de proteção para a frente e levantá-la para fora do suporte.
INFORMAÇÃO

Colocar sempre a tampa de proteção após a execução dos trabalhos de instalação.
Montar tampa de proteção
Proceda da seguinte forma:
- Colocar a tampa de proteção [1] no suporte superior.
- Girar a tampa de proteção em direção ao conversor até que ela se encaixe no lugar.
- Caso esteja utilizando gateway, proceder conforme descrito no capítulo Gateways, módulos de conexão e instalação dos cabos.