Codification

Exemple : MCC91A-0125-5E3-4-000

MC

Gamme

MOVITRAC®

C

Type d'appareil

C = classic

91

Type

91 = Avec alimentation à découpage DC 24 V

A

Version

A = Version de la gamme d'appareils

0125

Catégorie de puissance

0125 = Courant nominal de sortie, p. ex. 0125 = 12.5 A

5

Tension de raccordement

2 = AC 200 – 240 V

5 = AC 200 – 500 V

E

Variante étage de puissance CEM

E = Filtre CEM catégorie C2 selon EN 61800-3

3

Mode de raccordement

1 = Raccordement monophasé

3 = Raccordement triphasé

4

Mode d'exploitation

4 = Fonctionnement 4 quadrants

0

Variante d'appareil

0 = Standard (sans interface données process)

0

Version technologique

0 = Exécution standard

0

Niveau application

0 = Standard/MOVIKIT® Velocity Drive

1 = Activation d'autres modules logiciels MOVIKIT®

2 = Solution spécifique client

Exécution

/CSO = STO PL d, pilotage via entrée

/L = Exécution avec cartes électroniques vernies

/P = Paramètres définis d'usine

 

Options

/CDM11A = Module de diagnostic

/CFX11A-N = Passerelle PROFINET

/CFX11A-E =Passerelle EtherNet/IPTM et Modbus TCP

/CFX11A-S = Passerelle EtherCAT®/SBusPLUS

/CFC11A = Module de communication