型号描述
示例: MCC91A-0125-5E3-4-000 | |
|---|---|
MC | 产品系列 MOVITRAC® |
C | 设备类型 C = Classic(经典) |
91 | 系列 91 = 带DC 24 V开关电源 |
A | 版本 A = 设备系列的版本状态 |
0125 | 功率等级 0125 = 额定输出电流,如0125 = 12.5 A |
5 | 供电电压 2 = AC 200 – 240 V 5 = AC 200 – 500 V |
E | EMC功率部件类型 E = EMC滤波器极限值级别C2,符合EN 61800-3标准 |
3 | 连接方式 1 = 单相连接方式 3 = 3相连接方式 |
4 | 操作模式 4 = 4象限运行 |
0 | 设备变型 0 = 标准(无过程数据接口) |
0 | 技术等级 0 = 标准规格 |
0 | 应用等级 0 = standard/MOVIKIT® Velocity Drive 1 = 启用其他软件模块MOVIKIT® 2 = 客户专属解决方案 |
设备规格 /CSO = STO PL d,通过输入端控制 /L = 涂层式印刷电路板结构 /P = 出厂参数 | |
| 选件 /CDM11A = 诊断模块 /CFX11A-N = 网关PROFINET /CFX11A-E = 网关EtherNet/IPTM和Modbus TCP /CFX11A-S = 网关EtherCAT®/SBusPLUS /CFC11A = 通讯模式 |