Espacio mínimo libre y posición de montaje

Tenga en cuenta los siguientes avisos:

  • Para garantizar una refrigeración sin obstáculos de los convertidores, deje un espacio libre mínimo de 100 mm desde la carcasa por encima y por debajo de los convertidores. Asegúrese de que la circulación del aire no se vea obstaculizada en dicho espacio libre por cables u otro material de instalación.
  • Asegúrese de que los convertidores no se encuentran en la zona de salida de aire caliente de otras unidades.
  • Instale los convertidores siempre en posición vertical. Queda terminantemente prohibido montar las unidades horizontalmente, transversalmente o invertidas.
  • Los variadores se pueden montar directamente unos junto a otros, sin distancia entre ellos.

AVISO

Para los cables con una sección transversal a partir de 10 mm2, tienen validez espacios de flexión especiales conforme a EN 61800-5-1. En caso necesario, amplíe los espacios libres.