X25: saída de tensão auxiliar VO24
A saída de tensão auxiliar VO24 fornece tensão somente quando a tensão da rede elétrica é aplicada ao conversor.
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 1 |
Tensão | conforme a IEC 61131, 24 VCC -10%, +20% |
Corrente máxima de saída Imáx | 50 mA, É necessário um circuito de proteção para cargas indutivas (por exemplo, díodo de roda livre ou varistor)O conversor fornece, no total, no máximo 150 mA para as seguintes saídas de 24 V: X25: VO24, DIO1, DIO2, X6:5 VO24_STO. Essa limitação deve ser considerada durante o planejamento de projeto. |
Conexão | X25:VO24 |
contato de conexão | |
Comprimento máx. do cabo | 30 m |