X25: 辅助电压输出端VO24

辅助电压输出端VO24仅在市电电压加载到变频器上时提供电源电压。

技术规范

数量

1

电压

根据IEC 61131,DC 24 V -10%,+20%

最大输出电流I最大

50 mA,

感性负载时需有保护电路(例如回流二极管或可变电阻)变频器为以下24 V输出端总共提供最大150 mA电流:X25:VO24、DIO1、DIO2、X6:5 VO24_STO。在进行工程设计时必须考虑到这一限制。

连接

X25:VO24

连接触点

笼卡型端子

最大导线长度

30 m