X25: Salida de tensión auxiliar VO24
La salida de tensión auxiliar VO24 sólo suministra tensión si el variador se encuentra bajo tensión de red.
Especificación | |
|---|---|
Cantidad | 1 |
Tensión | Conforme a IEC 61131, 24 V CC -10 %, +20 % |
Corriente de salida máxima Imáx | 50 mA, circuito de protección necesario con carga inductiva (p. ej., diodo libre o varistor)El variador suministra un total de 150 mA como máximo para las siguientes salidas de 24 V: X25: VO24, DIO1, DIO2, X6:5 VO24_STO. Esta limitación deberá tenerse en cuenta en la planificación de proyecto de la instalación. |
Conexión | X25:VO24 |
Contacto de conexión | |
Longitud máxima del cable | 30 m |