X25 : sortie de tension auxiliaire VO24

La sortie de tension auxiliaire VO24 fournit une tension uniquement lorsque la tension réseau est appliquée au variateur.

Spécification

Nombre

1

Tension

Selon IEC 61131, DC 24 V -10 %, +20 %

Courant de sortie maximal Imax

50 mA,

Protection par charge inductive nécessaire (p. ex. diode de roue libre ou varistor)Le variateur de vitesse fournit au total un maximum de 150 mA pour les sorties 24 V suivantes : X25 : VO24, DIO1, DIO2, X6:5 VO24_STO. Tenir compte de cette limitation au moment de l'étude et configuration.

Raccordement

X25:VO24

Contact de raccordement

Borne à ressort

Longueur de liaison maximale

30 m