X25: saída analógica AI1 e entrada analógica/saída analógica AIO1

Quando AIO1 é usado como saída, essa saída fornece tensão somente quando a tensão de entrada é aplicada ao conversor.

Especificação

Quantidade

2 (1 entrada e 1 I/O)

tempo de ciclo

2 ms

Tempo de resposta

175 μs mais duração do ciclo

Resolução

10 bits

Proteção contra curto-circuito

sim

Conexão

X25:REF1 saída da tensão de referência:

  • 10 V (-5%/+20%), Imáx = 3 mA
  • O valor de resistência do potenciômetro externo de valor nominal deve ser ≥ 3 kΩ.

 

X25:AI1 Entrada analógica AI1:

  • 0 – 10 V, resistência de entrada Ri ≥ 20 kΩ
  • 0 (4) – 20 mA, resistência de entrada Ri = 250 Ω

 

X25:GND Potencial de referência:

  • A entrada está relacionada à GND.
  • Tensão ou corrente da entrada analógica, comutável através da chave DIP S4.

 

X25:AIO1 entrada ou saída analógica AIO1 parametrizável:

  • AIO1 como entrada analógica: 0 – 10 V, resistência de entrada Ri ≥ 20 kΩ
  • AIO1 como saída analógica: 0 – 10 V, Imáx = 1 mA

Contatos de conexão

Borne elástico

Comprimento máx. do cabo

30 m