X25 : entrée analogique AI1 et entrée/sortie analogique AIO1

Si AIO1 est utilisée comme sortie, cette sortie fournit de la tension uniquement si la tension réseau est appliquée au variateur de vitesse.

Spécification

Nombre

2 (1 entrée et 1 entrée / sortie)

Temps de cycle

2 ms

Temps de réaction

175 μs plus temps de cycle

Résolution

10 bits

Protection contre les courts-circuits

Oui

Raccordement

X25 : REF1 Sortie de tension de référence :

  • 10 V (-5 % / +20 %), Imax = 3 mA
  • La valeur de résistance du potentiomètre de consigne R doit être ≥ 3 kΩ.

 

X25 : AI1 Entrée analogique AI1 :

  • 0 – 10 V, résistance d'entrée Ri ≥ 20 kΩ
  • 0 (4) – 20 mA, résistance d'entrée Ri= 250 Ω

 

X25:GND Potentiel de référence :

  • L'entrée se réfère à GND.
  • Entrée analogique tension ou courant, commutable via l'interrupteur DIP S4.

 

X25:AIO1 Entrée analogique ou sortie analogique AIO1 paramétrable :

  • AIO1 en tant qu'entrée analogique : 0 – 10 V, résistance d'entrée Ri ≥ 20 kΩ
  • AIO1 en tant que sortie analogique : 0 – 10 V, Imax = 1 mA

Contacts de raccordement

Borne à ressort

Longueur de liaison maximale

30 m