X25: 模拟量输入端AI1和模拟量输入端/模拟量输出端AIO1

如果使用AIO1作为输出端,那么只有当变频器上存在电源电压时,该输出端才会提供电压。

技术规范

数量

2(1个输入端,1个输入/输出端)

循环周期

2 ms

反应时间

175 μs加循环周期

分辨率

10位

短路保护

是

连接

X25:REF1参考电压输出:

  • 10 V(-5% / +20%),Imax = 3 mA
  • 外部设定值电位计的电阻值R必须≥ 3 kΩ。

 

X25:AI1模拟量输入端AI1:

  • 0 ~ 10 V,输入电阻R输入 ≥ 20 kΩ
  • 0 (4) ~ 20 mA,输入电阻R输入 ≥ 250 Ω

 

X25:GND参考电位:

  • 基于GND的输入端。
  • 电压或电流模拟量输入端,通过DIP开关S4转换。

 

X25:AIO1模拟量输入端或模拟量输出端AIO1可以进行参数化:

  • AIO1作为模拟量输入端:0 ~ 10 V,输入电阻R输入 ≥ 20 kΩ
  • AIO1用作模拟量输出端:0 ~ 10 V,I最大 = 1 mA

连接触点

笼卡型端子

最大导线长度

30 m