X26: 数字量输入端DI01 – DI04

技术规范

数量

4

规格

类型1和3,符合IEC 61131-2

循环周期

2 ms

反应时间

100 μs加循环周期

耗电

30 V时,6 mA

连接

X26:DI01 – X26:DI04:可选项,参见参数菜单
X26:DI04:计数器输入端或导频输入端,最大120 kHz
X26:DI03,X26:DI04:HTL计数器接头最大56 kHz。

连接触点

笼卡型端子

最大导线长度

30 m