X26: Entradas digitales DI01 – DI04
Especificación | |
|---|---|
Número | 4 |
Versión | Tipo 1 y 3 conforme a IEC 61131-2 |
Duración del ciclo | 2 ms |
Tiempo de respuesta | 100 μs más la duración del ciclo |
Consumo de corriente | 6 mA con 30 V |
Conexión | X26:DI01 – X26:DI04: Posibilidad de selección, véase el menú de parámetros |
Contactos de conexión | |
Longitud máxima del cable | 30 m |