X25 : entrée digitale ou sortie digitale DIO01 à DIO02
En cas de raccordement de charges inductives aux sorties, prévoir un élément de protection externe (p. ex. diode de roue libre ou varistor).
Si DIO.. est utilisée comme sortie, cette sortie fournit de la tension uniquement si la tension réseau est appliquée au variateur de vitesse.
Spécification | |
|---|---|
Nombre | 2 |
Exécution | Type 2 selon IEC 61131-2 |
Temps de cycle | 2 ms |
Temps de réaction | 175 μs plus temps de cycle |
Courant de sortie maximal | 50 mALe variateur de vitesse fournit au total un maximum de 150 mA pour les sorties 24 V suivantes : X25 : VO24, DIO1, DIO2, X6:5 VO24_STO. Tenir compte de cette limitation au moment de l'étude et configuration. |
Protection contre les courts-circuits | Oui |
Raccordement | X25 : DIO01 – X25 : DIO02 : choix, voir menu de paramètres |
Contacts de raccordement | |
Longueur de liaison maximale | 30 m |