X25: Entrada digital o salida digital DIO01 - DIO02

Si se conectan cargas inductivas a las salidas, hay que utilizar un elemento protector externo (p. ej. diodo libre o varistor).

Si se utiliza DIO... como salida, esta salida sólo suministra tensión cuando la tensión de red llega al variador.

Especificación

Número

2

Versión

Tipo 2 conforme a IEC 61131-2

Duración del ciclo

2 ms

Tiempo de respuesta

175 μs más la duración del ciclo

Corriente máxima de salida

50 mAEn total, el variador proporciona un máximo de 150 mA para las siguientes salidas de 24 V: X25: VO24, DIO1, DIO2, X6:5 VO24_STO. Esta limitación deberá tenerse en cuenta en la planificación de proyecto de la instalación.

Protección de cortocircuito

Sí

Conexión

X25:DIO01 – X25:DIO02: Posibilidad de selección, véase el menú de parámetros

Contactos de conexión

Borna de jaula con collarín

Longitud máxima del cable

30 m