X26 : commande de frein DB00
Spécification | |
|---|---|
Nombre | 1 |
Tension de sortie | DC 24 V -10 %, +20 % |
Capacité de charge | 150 mA, 3.6 W, protection par charge inductive nécessaire |
Raccordement | X26:DB00 X26:GND |
Contacts de raccordement | |
Longueur de liaison maximale entre le variateur et la commande de frein | 30 m |