X6 : borne de raccordement STO (en option)

La sortie de tension auxiliaire VO24_STO fournit une tension uniquement lorsque la tension réseau est appliquée au variateur.

Spécification

Nombre

1 (en option)

Exécution

Type 2 selon IEC 61131-2

Puissance absorbée

150 mW

Accroissement de la tension minimal

1 V/ms

Raccordement ../CSO..

Les bornes suivantes sont reliées en interne.

  • X6:1 et X6:3 F_STO_P
  • X6:2 et X6:4 F_STO_M

X6:5 VO24_STOLe variateur de vitesse fournit au total un maximum de 150 mA pour les sorties 24 V suivantes : X25 : VO24, DIO1, DIO2, X6:5 VO24_STO. Tenir compte de cette limitation au moment de l'étude et configuration.

X6:6 GND

Capacité d'entrée F_STO_P par rapport à F_STO_M et à GND

  • Typique : 300 pF
  • Maximal : 500 pF

En raison de sa capacité de charge, la borne X6 permet de relier un maximum de 10 appareils les uns avec les autres.

Contacts de raccordement

Borne à ressort (enfichable)

Longueur de liaison maximale

30 m