X6: STO连接端子(可选)

辅助电压输出端VO24_STO仅在市电电压加载到变频器上时提供电源电压。

技术规范

数量

1(选件)

规格

类型2,符合IEC 61131-2

功率消耗

150 mW

最低电压上升幅度

1 V/ms

接口 ../CSO..

以下端子在内部连接:

  • X6:1和X6:3 F_STO_P
  • X6:2和X6:4 F_STO_M

X6:5 VO24_STO变频器可为以下24 V输出端提供的最大总电流为150 mA:X25: VO24, DIO1, DIO2, X6:5 VO24_STO. 在进行项目设计时必须考虑到这一限制。

X6:6 GND

输入电容F_STO_P相对于F_STO_M以及相对于GND:

  • 常规值: 300 pF
  • 最大: 500 pF

基于电流承载能力,通过端子X6最多将10台设备相互连接在一起。

连接触点

笼卡型端子(可插拔)

最大导线长度

30 m