Comunicazione
Parametri | Indice | Valori possibili | Significato |
|---|---|---|---|
Tipo bus di campo (valore visualizzato) | 8453.029 | 0hex | Sconosciuto |
1hex | EtherCAT® | ||
3hex | PROFINET | ||
4hex | Ethernet/IPTM/MODBUS TCP | ||
6hex | POWERLINK | ||
Attiva Webserver | 8453.044 | 0hex | Webserver off |
1hex | Webserver on | ||
IP address (indirizzo IP) | 8453.006 | HEX | Esempio: Visualizzazione: 0HA82E79B Significato: 0xA82E79B Scomporre il valore visualizzato iniziando da destra in blocchi da due e convertirli quindi ciascuno da HEX e DEC: A 82 E7 9B Ne risulta il valore che segue: 10.130.231.155 |
Maschera di sottorete | 8453.007 | HEX | |
Gateway standard | 8453.008 | HEX |