Kommunikation
Parameter | Index | mögliche Werte | Bedeutung |
|---|---|---|---|
Feldbustyp (Anzeigewert) | 8453.029 | 0hex | Unbekannt |
1hex | EtherCAT® | ||
3hex | PROFINET | ||
4hex | Ethernet/IPTM/MODBUS TCP | ||
6hex | POWERLINK | ||
Webserver aktivieren | 8453.044 | 0hex | Webserver aus |
1hex | Webserver ein | ||
IP-Adresse | 8453.006 | HEX | Beispiel: Anzeige: 0HA82E79B Bedeutung: 0xA82E79B Zerlegen Sie den angezeigten Wert von rechts beginnend in Zweierblöcke und rechnen Sie diese dann jeweils von HEX in DEZ um: A 82 E7 9B Daraus ergibt sich folgender Wert: 10.130.231.155 |
Subnetzmaske | 8453.007 | HEX | |
Standard-Gateway | 8453.008 | HEX |