Comunicación

Parámetro

Índice

Valores posibles

Significado

Tipo de bus de campo (valor de indicación)

8453.029

0hex

Desconocido

1hex

EtherCAT®

3hex

PROFINET

4hex

Ethernet/IPTM/MODBUS TCP

6hex

POWERLINK

Activar servidor web

8453.044

0hex

Servidor web desactivado

1hex

Servidor web activado

Dirección IP

8453.006

HEX

Ejemplo:

Indicación: 0HA82E79B

Significado: 0xA82E79B

Divida el valor mostrado en bloques de dos, comenzando por la derecha, y luego convierta cada uno de ellos de HEX a DEC:

A 82 E7 9B

De ello resulta el siguiente valor:

10.130.231.155

Máscara de subred

8453.007

HEX

Pasarela estándar

8453.008

HEX