Kommunikation

Parameter

Indeks

Mulige værdier

Betydning

Feltbustype (displayværdi)

8453.029

0hex

Ukendt

1hex

EtherCAT®

3hex

PROFINET

4hex

Ethernet/IPTM/MODBUS TCP

6hex

POWERLINK

Aktivering af webserver

8453.044

0hex

Webserver fra

1hex

Webserver til

IP-adresse

8453.006

HEX

Eksempel:

Visning: 0HA82E79B

Betydning: 0xA82E79B

Del den viste værdi i blokke med to startende fra højre, og omregn dem derefter fra HEX til DEC:

A 82 E7 9B

Deraf følger følgende værdi:

10.130.231.155

Subnetmaske

8453.007

HEX

Standard-gateway

8453.008

HEX