Communicatie
Parameter | Index | Mogelijke waarden | Betekenis |
|---|---|---|---|
Veldbustype (weergavewaarde) | 8453.029 | 0hex | Onbekend |
1hex | EtherCAT® | ||
3hex | PROFINET | ||
4hex | Ethernet/IPTM/MODBUS TCP | ||
6hex | POWERLINK | ||
Webserver activeren | 8453.044 | 0hex | Webserver uit |
1hex | Webserver aan | ||
IP-adres | 8453.006 | HEX | Voorbeeld: Weergave: 0HA82E79B Betekenis: 0xA82E79B Verdeel de weergegeven waarde van rechts beginnend in blokken van twee en reken deze dan telkens van HEX in DEZ om: A 82 E7 9B Dit resulteert in de volgende waarde: 10.130.231.155 |
Subnetmasker | 8453.007 | HEX | |
Standaardgateway | 8453.008 | HEX |