Tiedonsiirto

Parametrit

Indeksi

Mahdolliset arvot

Merkitys

Kenttäväylätyyppi (näyttöarvo)

8453.029

0hex

Tuntematon

1hex

EtherCAT®

3hex

PROFINET

4hex

Ethernet/IPTM/MODBUS TCP

6hex

POWERLINK

Verkkopalvelimen aktivointi

8453.044

0hex

Verkkopalvelin pois päältä

1hex

Verkkopalvelin päällä

IP-osoite

8453.006

HEX

Esimerkki:

Näyttö: 0HA82E79B

Merkitys: 0xA82E79B

Pura näytetty arvo oikealta alkaen kahden kappaleen lohkoihin ja muunna lohkot kulloinkin muodosta HEX muotoon DEZ:

A 82 E7 9B

Näin saadaan seuraava arvo:

10.130.231.155

Aliverkkomaski

8453.007

HEX

Vakioyhdyskäytävä

8453.008

HEX