Kommunikasjon

Parameter

Indeks

Mulige verdier

Betydning

Feltbusstype (visningsverdi)

8453.029

0hex

Ukjent

1hex

EtherCAT®

3hex

PROFINET

4hex

Ethernet/IPTM/MODBUS TCP

6hex

POWERLINK

Aktivere nettserver

8453.044

0hex

Nettserver av

1hex

Nettserver på

IP-adresse

8453.006

HEX

Eksempel:

Visning: 0HA82E79B

Betydning: 0xA82E79B

Del opp den viste verdien fra høyre i blokker på to, og regn disse deretter om fra HEX til DES:

A 82 E7 9B

Det gir følgende verdi:

10.130.231.155

Subnettmaske

8453.007

HEX

Standard gateway

8453.008

HEX