Communication
Paramètre | Index | Valeur possible | Signification |
|---|---|---|---|
Type de bus de terrain (valeur d'affichage) | 8453.029 | 0hex | Inconnu |
1hex | EtherCAT® | ||
3hex | PROFINET | ||
4hex | EtherNet/IPTM/ MODBUS TCP | ||
6hex | POWERLINK | ||
Activer serveur web | 8453.044 | 0hex | Serveur web désactivé |
1hex | Serveur web activé | ||
Adresse IP | 8453.006 | HEX | Exemple Affichage : 0HA82E79B Signification : 0xA82E79B Découper la valeur indiquée par blocs de deux en commençant par la droite et la convertir à chaque fois d'une valeur HEX en valeur DEC. A 82 E7 9B Il en résulte la valeur suivante : 10.130.231.155 |
Masque sous-réseau | 8453.007 | HEX | |
Passerelle standard | 8453.008 | HEX |