通讯
参数 | 索引 | 可能的值 | 含义 |
|---|---|---|---|
现场总线类型(显示值) | 8453.029 | 0十六进制 | 未知 |
1十六进制 | EtherCAT® | ||
3十六进制 | PROFINET | ||
4十六进制 | Ethernet/IPTM/MODBUS TCP | ||
6十六进制 | POWERLINK | ||
激活Webserver | 8453.044 | 0十六进制 | Webserver关闭 |
1十六进制 | Webserver接通 | ||
IP地址 | 8453.006 | 十六进制 | 示例: 显示: 0HA82E79B 含义: 0xA82E79B 从右侧开始将显示值分解为两组数字,然后将它们从十六进制转换为十进制: A 82 E7 9B 由此得出以下数值: 10.130.231.155 |
子网掩码 | 8453.007 | 十六进制 | |
默认网关 | 8453.008 | 十六进制 |