Komunikacja
Parametry | Indeks | Możliwe wartości | Znaczenie |
|---|---|---|---|
Typ sieci przemysłowej (wartość wyświetlana) | 8453.029 | 0hex | Nieznana |
1hex | EtherCAT® | ||
3hex | PROFINET | ||
4hex | Ethernet/IPTM/MODBUS TCP | ||
6hex | POWERLINK | ||
Aktywowanie serwera internetowego | 8453.044 | 0hex | Serwer internetowy wyłączony |
1hex | Serwer internetowy włączony | ||
Adres IP | 8453.006 | HEX | Przykład: Wskazanie: 0HA82E79B Znaczenie: 0xA82E79B Podzielić wyświetlaną wartość od prawej strony na bloki po dwa znaki, a następnie każdy z nich przeliczyć z formatu HEX na DEZ: A 82 E7 9B Wynika z tego następująca wartość: 10.130.231.155 |
Maska podsieci | 8453.007 | HEX | |
Bramka domyślna | 8453.008 | HEX |