Kommunikation

Parameter

Index

Möjliga värden

Betydelse

Fältbusstyp (indikeringsvärde)

8453.029

0hex

Okänd

1hex

EtherCAT®

3hex

PROFINET

4hex

Ethernet/IPTM/MODBUS TCP

6hex

POWERLINK

Aktivera webbserver

8453.044

0hex

Webbserver av

1hex

Webbserver på

IP-adress

8453.006

HEX

Exempel:

Indikering: 0HA82E79B

Betydelse: 0xA82E79B

Separera det visade värdet från höger i block om två och konvertera sedan dessa från HEX till DEC:

A 82 E7 9B

Då erhålls följande värde:

10.130.231.155

Subnätmask

8453.007

HEX

Standard-gateway

8453.008

HEX