Diagnosi – valori di processo – stadio finale
Parametri | Indice | Esempio | Significato |
|---|---|---|---|
Aumento dinamico della temperatura chip | 8312.001 | 1.0dec | 1% |
Chip assolutamente dinamico | 8312.002 | 1.0dec | 1% |
Utilizzazione elettromeccanica | 8312.003 | 1.0dec | 1% |
Utilizzazione dissipatore | 8312.004 | 1.0dec | 1% |
Temperatura dissipatore | 8312.005 | 20.0 | 20.0°C |
Utilizzazione totale | 8312.006 | 1.0 | 1.0% |
Limite corrente termica | 8312.007 | 150.0 | 150.0% |