Légende des logiques d'étude et configuration
Symbole | Unité | Description | Source |
|---|---|---|---|
aBmax | m × s-2 | Décélération typique maximale au freinage |
|
d0 | mm | Diamètre de l'élément de transmission sur l'arbre de sortie |
|
fAd | - | Facteur d'application dynamique pour vérifier la fonction d'arrêt d'urgence | |
fAs | - | Facteur d'application statique pour vérifier la fonction d'arrêt | |
ffreinage,sortie | - | Facteur de charge en sortie en fonction de l'exécution |
|
fMmax | - | Coefficient correcteur pour déterminer la durée de freinage minimale, la distance d'arrêt minimale et la décélération maximale | |
fMmin | - | Coefficient réducteur pour déterminer la durée du freinage maximale, la distance d'arrêt maximale et la décélération minimale | |
fCouUrg | - | Coefficient lié au réducteur pour la détermination de MaCouUrg | |
FR,freinage | N | Charge réducteur résultant de la charge radiale générée. |
|
FRapk | N | Charge radiale admissible côté sortie avec Mapk. Applicable pour point d'application de la charge à mi-bout d'arbre d'un arbre sortant ou sur l'about d'un arbre creux | |
FRaCouUrg | N | Charge radiale d'arrêt d'urgence admissible maximale pour arbre de sortie. Applicable pour point d'application de la charge à mi-bout d'arbre ou sur l'about d'un arbre creux | |
fV | - | Facteur d'usure, calcul selon plage de charge utilisée pour le travail du frein | |
fZ | - | Coefficient correcteur de la charge radiale |
|
i | - | Rapport de réduction |
|
JM | kgm² | Moment d’inertie du moteur (avec éléments additionnels), rapporté à l'arbre moteur |
|
JG | kgm² | Moment d'inertie du réducteur rapporté à l'arbre moteur |
|
JL | kgm² | Moment d'inertie de l'application rapporté à l'arbre moteur |
|
Mamax | Nm | Valeur limite de la capacité de charge du réducteur : couple de sortie admissible maximal |
|
MaCouUrg | Nm | Valeur limite de la capacité de charge du réducteur : couple d'arrêt d'urgence admissible maximal |
|
Mapk | Nm | Valeur limite de la capacité de charge du réducteur : couple crête admissible maximal |
|
M1 | Nm | Valeur caractéristique du couple de freinage dynamique |
|
M4,100°C | Nm | Valeur caractéristique du couple de freinage statique à +100 °C |
|
Mfreinage,sortie | Nm | Charge du réducteur résultant du couple de freinage, rapportée à l'arbre de sortie du réducteur |
|
ML | Nm | Couple statique sur l'arbre moteur. • horizontal + vertical en montée Les rendements de l'application et du réducteur sont pris en compte comme "aggravants". • vertical en descente Les rendements de l'application et du réducteur sont pris en compte comme "aidant". |
|
ML,a | Nm | Couple de sortie statique de l'arbre de sortie sans prise en compte du rendement |
|
NB2 | - | Nombre de freinages d'urgence admissibles jusqu'au prochain entretien du frein | |
NB2max | - | Nombre de freinages d'urgence admissibles jusqu'à la fin de vie | |
nD | min-1 | Modification de la vitesse moteur jusqu'au serrage du frein |
|
nm | min-1 | Vitesse de référence de l'application, rapportée à l'arbre moteur |
|
nmax,0 | min-1 | Vitesse de fonctionnement admissible maximale du moteur frein | |
nmax,1 | min-1 | Vitesse d'arrêt d'urgence admissible maximale selon le cas d'application | |
nCouUrg | min-1 | Vitesse d'arrêt d'urgence réelle, importante pour le contrôle |
|
ηG | - | Rendement du réducteur |
|
ηG' | - | Rendement du réducteur soumis à un couple de réversibilité (pour réducteurs avec ηG < 90 %) |
|
ηL | - | Rendement de l'application |
|
sAmax | m | Distance d'arrêt typique maximale | |
sBmax | m | Distance de freinage typique maximale | |
t2 | s | Temps de retombée du frein. En fonction du branchement du frein, utiliser soit t2,I, soit t2,II. | |
t2,I | s | Temps de retombée du frein en cas de coupure côté courant alternatif (coupure de la tension AC) | |
t2,II | s | Temps de retombée du frein en cas de coupure côté courant continu et côté courant alternatif (coupure de la tension AC / DC) et coupure côté courant continu (coupure de la tension DC) | |
tBmax | s | Durée de freinage typique maximale |
|
tBmin | s | Durée de freinage typique minimale |
|
tsignal | s | Temps de propagation du signal de l'installation |
|
vL | m × s-1 | Vitesse de référence de la charge ou application au moment de l'exigence de l'arrêt d'urgence |
|
vCouUrg | m s-1 | Vitesse réelle de la charge ou application au début de l'arrêt d'urgence |
|
W1 | J | Travail du frein maximal pour arrêt d'urgence |
|
Winsp | J | Travail admissible jusqu'au prochain contrôle du frein | |
Wadm,n | J | Travail du frein admissible maximal pour arrêt d'urgence en fonction de la vitesse d'arrêt d'urgence | |
Wadm,T | J × h-1 | Travail du frein admissible en fonction du nombre de freinages par heure | |
Z | h-1 | Cadence de démarrage par cycle nécessaire |
|
ZB0 | h-1 | Cadence de démarrage à vide admissible maximale du frein (sans prise en compte du moteur) | |
ZB1 | h-1 | Cadence d'arrêt d'urgence admissible pour les freins BZ.. / BZ.D / BZ.Z | |
ZB1max | h-1 | Cadence d'arrêt d'urgence admissible maximale (en fonction de la charge) |