Plages de charge pour applications horizontales et verticales
Le tableau suivant indique les prescriptions et restrictions en cas d'utilisation des différentes plages de charge.
Frein | Cas d'application | Plage de charge de base | Plage de surcharge admissible horizontale | Plage de surcharge admissible verticale | |
|---|---|---|---|---|---|
Protection contre les explosions | Sécurité fonctionnelle (FS02/11) | ||||
BK.. | – | – | P1 | – | – |
Ex poussière | – | P1 | – | – | |
Ex gaz | – | – | – | – | |
BKB.. | – | – | P1 | – | – |
BP.. BR.. | – | – | S | – | – |
Ex poussière | – | S | – | – | |
Ex gaz | – | – | – | – | |
BY.. | – | ✔ | S | D | – |
– | |||||
Ex poussière | – | S | D | – | |
Ex gaz | – | – | – | – | |
BZ.. | – | ✔ | S | – | – |
– | |||||
Ex poussière | ✔ | RD | – | – | |
– | |||||
Ex gaz | ✔ | RG | – | – | |
– | |||||
✔ | Disponible |
– | Non disponible |
Attention ! en cas d'utilisation d'entraînements avec BZ.. dans les atmosphères explosibles, les valeurs limites de la plage de charge S entraînent un risque d'explosion. Dans le cas d'entraînements pour atmosphères explosibles, utiliser impérativement les valeurs limites de la plage de charge RD ou RG.
En fonction de la plage de charge, les différents freins entraînent un comportement de fonctionnement différent et, dans certains cas, des restrictions concernant la plage d'application et les combinaisons de couple de freinage selon les tableaux suivants.
Les valeurs suivantes dépendent des plages de charge.
- Vitesse admissible maximale nmax,1
- Travail du frein admissible pour les freinages d'urgence Wadm,n et Wadm,T.
- Facteur d'usure spécifique fV
- Facteur de réduction et coefficient réducteur fMmin et fMmax
Les valeurs applicables en fonction de ces tailles sont indiquées dans les chapitres suivants. Temps de réaction, Travail du frein pour arrêt d'urgence admissible Wadm,n, Vitesses limites nmax,0 et nmax,1.
Plage de charge | BK.. | BKB.. |
|---|---|---|
Standard P1 | Standard P1 | |
Cas d'application du frein | Frein de parking | |
Application pour les entraînements en exécution pour atmosphères explosibles | Uniquement pour EX poussière | Non admissible |
Type d'application | Tous (horizontaux / verticaux) | |
Couples de freinage admissibles maximaux | Tous les niveaux | |
Facteur d'usure fV | Normal | |
Effet du couple de freinage dynamique min. (fMmin), max. (fMmax) | Normal | |
Périodicité d'arrêt d'urgence maximale ZB1max | 20 h-1 | 10 h-1 |
Durée de pause minimale requise entre deux événements d'arrêt d'urgence | 3 minutes | 6 minutes |
Plage de charge | BP.. | BR.. |
|---|---|---|
Standard S | Standard S | |
Cas d'application du frein | Frein de parking | |
Application pour les entraînements en exécution pour atmosphères explosibles | Non admissible | |
Type d'application | Tous (horizontaux / verticaux) | |
Couples de freinage admissibles maximaux | Tous les niveaux | |
Facteur d'usure fV | Normal | |
Effet du couple de freinage dynamique min. (fMmin), max. (fMmax) | Normal | |
Périodicité d'arrêt d'urgence maximale ZB1max | 10 h-1 | 10 h-1 |
Durée de pause minimale requise entre deux événements d'arrêt d'urgence | 6 minutes | 6 minutes |
Plage de charge | BY.. | BZ.. | ||
|---|---|---|---|---|
Standard S | Surcharge D | Standard S | Réduite RD /RG | |
Cas d'application du frein | Frein de parking | Frein de parking | ||
Application pour les entraînements en exécution pour atmosphères explosibles | Uniquement pour EX poussière | Non admissible | RD : uniquement pour Ex poussière RG : uniquement pour Ex gaz | |
Type d'application | Tous (horizontaux / verticaux) | Tous (horizontaux / verticaux) | ||
Couples de freinage admissibles maximaux | Tous les niveaux | 75 % MBmax max. | Tous les niveaux | Tous les niveaux |
Facteur d'usure fV | Normal | Fortement augmenté | Normal | Normal |
Effet du couple de freinage dynamique min. (fMmin), max. (fMmax) | Normal | Fortement augmenté | Normal | Normal |
Périodicité d'arrêt d'urgence maximale ZB1max | 10 h-1 | 5 h-1 | ≤ 10 h-1 Tenir compte de la remarque sous le tableau. | ≤ 5 h-1 Tenir compte de la remarque sous le tableau |
Durée de pause minimale requise entre deux événements d'arrêt d'urgence | 6 minutes | 12 minutes | ≥ 6 minutes Tenir compte de la remarque sous le tableau. | ≥ 12 minutes Tenir compte de la remarque sous le tableau. |
Remarques concernant les freins BZ..
Au cours de l'étude et configuration du type BZ.., la fréquence d'arrêt d'urgence admissible ZB1 est déterminée au cas par cas sur la base du travail du frein calculé. Celle-ci peut également être inférieure à la valeur indiquée ci-dessus pour ZB1max.
Entre deux freinages d'urgence, et en fonction de la valeur de ZB1, respecter une pause afin d'éviter toute surchauffe et détérioration du système de frottement.
Valeur de ZB1 | Temps de pause minimal nécessaire en minutes |
|---|---|
1 | 60 |
> 1 – 3 | 20 |
> 3 – 5 | 12 |
> 5 – 10 | 6 |