Travail du frein jusqu'au prochain réglage
Pour la détermination du nombre total admissible de freinages d'urgence, les valeurs suivantes sont utilisées comme base de calcul pour le travail du frein jusqu'au prochain contrôle du frein (Winsp).
En complément de cette approche, le nombre total NB2max de freinages d'urgence possibles, selon la plage de charge et le taux d'exploitation du réducteur, sont limités aux valeurs suivantes, indépendamment de la valeur numérique calculée à partir de la formule 1.9.
Frein | Plage de charge | Exploitation du réducteur | NB2max | Limite déterminante |
|---|---|---|---|---|
BP.. BR.. BY.. BZ.. | Toutes les
| ≤ Mapk | 2000 | Durée de vie mécanique du frein |
≤ MaCouUrg | 1000 | Durée de vie mécanique du réducteur | ||
BK.. BKB.. | P1 | ≤ Mapk | 2000 | Durée de vie mécanique du frein |
≤ MaCouUrg | 1000 | Durée de vie mécanique du réducteur |
Si un plus grand nombre d'arrêts d'urgence que le nombre maximal indiqué est requis côté client, contacter l'interlocuteur SEW-EURODRIVE local.