Trabalho de frenagem até a manutenção

Para determinar o número total permitido de operações de frenagem de parada de emergência, os seguintes valores para o trabalho de frenagem até a inspeção (WInsp) são usados​como base de cálculo.

Além desta abordagem, o número total NB2máx de possíveis operações de frenagem de parada de emergência é limitado aos seguintes valores, dependendo da faixa de carga e do grau de utilização da engrenagem, independentemente do valor numérico calculado a partir da fórmula nº 1.9:

Limites de vida útil de freios e motores com freio

Freio

Faixa de carga

Utilização do redutor

NB2máx

Limite relevante

BP..

BR..

BY..

BZ..

todas
as faixas de carga

 

≤ Mapk

2000

vida útil mecânica do freio

≤ MaParEmerg

1000

vida útil mecânica do redutor

BK..

BKB..

P1

≤ Mapk

2000

vida útil mecânica do freio

≤ MaParEmerg

1000

vida útil mecânica do redutor

Se o cliente necessitar de uma quantidade maior que a quantidade máxima mencionada de frenagens de parada de emergência, consultar a SEW-EURODRIVE.