Limites de vida útil dos freios BP..
Nos freios do tipo BP.., a vida útil é limitada mesmo em operação em vazio (a chamada operação em vazio sem trabalho de frenagem) devido ao seu comportamento de atrito residual em operação em vazio (entreferro de desgaste relativamente pequeno).
Os seguintes valores máximos se aplicam em função do tamanho construtivo:
- BP01: 0.15 × 106 ciclos de comutação
- BP04: 1 × 106 ciclos de comutação
- BP09: 1.5 × 106 ciclos de comutação
- BP1: 4 × 106 ciclos de comutação
- BP3: 2.5 × 106 ciclos de comutação
- BP5: 1.5 × 106 ciclos de comutação
Uma verificação deve ser realizada pelo projetista, complementando o processo do planejamento de projeto apresentado.