BP..制动器的使用寿命限制

BP..系列制动器的使用寿命受其空载运行(磨损气隙相对较小)时的残余摩擦特性的限制,即使在空载运行(所谓的无制动功的空转运行)时也是如此。

根据尺寸的不同,适用以下限值:

  • BP01: 0.15 × 106次开关操作循环
  • BP04: 1 × 106次开关操作循环
  • BP09: 1.5 × 106次开关操作循环
  • BP1: 4 × 106次开关操作循环
  • BP3: 2.5 × 106次开关操作循环
  • BP5: 1.5 × 106次开关操作循环

除上述项目设计流程外,设计人员还应进行检查。