Limites de durée de vie des freins BP..

Pour les freins du type BP..., le comportement de frottement résiduel en marche à vide (entrefer d'usure relativement faible) limite également leur durée de vie en marche à vide (commutation à vide sans travail du frein).

Les valeurs limites suivantes s'appliquent en fonction de la taille.

  • BP01 : 0.15 × 106 déclenchements
  • BP04 : 1 × 106 déclenchements
  • BP09 : 1.5 × 106 déclenchements
  • BP1 : 4 × 106 déclenchements
  • BP3 : 2.5 × 106 déclenchements
  • BP5 : 1.5 × 106 déclenchements

Une vérification doit être effectuée par le chargé de l'étude et configuration, en complément du processus d'étude et configuration présenté.