直至维护前的制动功

为了确定允许的紧急停止制动总次数,采用下列检查 (W检查) 之前的制动功值,作为数学计算的基础。

除了这种解决思路外,根据负载范围和减速机利用率,可能的紧急停止制动的总次数NB2最大限制在以下数值范围以内,与公式1.9计算出的数值无关:

制动器和制动电机的使用寿命极限

制动器

负载范围

减速机利用率

NB2最大

常规极限值

BP..

BR..

BY..

BZ..

全部
负载范围

 

≤ M输出短时峰值

2000

制动器的机械使用寿命

≤ M输出紧急停止

1000

减速机的机械使用寿命

BK..

BKB..

P1

≤ M输出短时峰值

2000

制动器的机械使用寿命

≤ M输出紧急停止

1000

减速机的机械使用寿命

如果客户需要的紧急制动次数超过规定的最大次数,请联系SEW-EURODRIVE。