Informações gerais
Informações adicionais
- Legenda para as sequências de planejamento de projeto
- Torques de frenagem
- Aplicações do tipo elevação
- Tempos de comutação dos freios
- Número de partidas em vazio para freios de retenção
- Rotação limite para frenagem
- Faixas de carga para aplicações horizontais e verticais
- Variáveis para determinar a potência de saída durante a frenagem
- Trabalho de frenagem até a manutenção
- Limites de vida útil dos freios BP..
- Fundamentos sobre distância de desaceleração e distância de frenagem
- Medidas do planejamento de projeto