Facteurs d'application statiques et dynamiques fAS et fAd
Le tableau suivant définit les facteurs d'application pour le contrôle de la fonction de maintien et de la fonction de freinage pour les dispositifs de levage et les applications similaires dans les plages de charge RD, RG, S et P1.
Aucun facteur n'est défini pour la plage de charge D, car l'application pour les dispositifs de levage et les applications similaires n'est pas admissible.
Frein | Plage de charge | fAs | fAd |
|---|---|---|---|
BK.. BKB.. | P1 | 1.2 | 1.4 |
BP.. | S | 1.2 | 1.2 |
BR.. BR.D | S | 1.2 | 1.4 |
BY.. BY.C BY.D | S | 1.2 | 1.4 |
BZ.. BZ.D BZ.Z | S, RD, RG | 1.2 | 1.4 |