Fatores de aplicação estáticos e dinâmicos fAs e fAd
A tabela a seguir define os fatores de aplicação para a verificação da função de retenção e da função de frenagem para aplicações de elevação e aplicações do tipo elevação nas faixas de carga RD, RG, S e P1.
Para a faixa de carga D, não são definidos fatores, pois a aplicação para aplicações de elevação e aplicações do tipo elevação não é permitida.
Freio | Faixa de carga | fAs | fAd |
|---|---|---|---|
BK.. BKB.. | P1 | 1.2 | 1.4 |
BP.. | S | 1.2 | 1.2 |
BR.. BR.D | S | 1.2 | 1.4 |
BY.. BY.C BY.D | S | 1.2 | 1.4 |
BZ.. BZ.D BZ.Z | S, RD, RG | 1.2 | 1.4 |