Tempos de comutação

Os tempos de comutação do freio dependem de muitos fatores, por exemplo, a temperatura de operação do freio, o estado de desgaste e as tolerâncias dos componentes utilizados. O torque de frenagem definido é particularmente decisivo para os tempos de comutação.

A tabela a seguir fornece valores de referência para os seguintes tempos de comutação:

  • Tempo de resposta t1,I com excitação normal
  • Na operação com os sistemas de controle do freio BMS.., BS24 ou alimentação direta com tensão CC sem unidade de comando do freio
  • Tempo de resposta t1,II com excitação rápida
  • Na operação com os sistemas de controle do freio BME.., BMP.., BMK.., BMKB.., BMH.., BSG.. ou BMV.., bem como BG1Z e BS1Z.
  • Tempo de atuação t2,I com desligamento puramente no circuito CA
  • Tempo de atuação t2,II com desligamento no circuito CC e CA (CA/CC) ou desligamento puramente no circuito CC

Freio

Tempos de abertura em ms

 

 

Tempos de atuação em ms

 

 

Tipo

Tamanho

Excitação normal

 

Excitação rápida

 

Desligamento CA

 

Desligamento
CA/CC ou CC

t1,I

t1,II

t2,I

t2,II

BK..

BK01

35

–

–

20

BK02

80

–

–

20

BK03

50

–

–

30

BK04

50

–

–

30

BK05

50

–

–

30

BK06

70

–

–

30

BK07

70

–

–

30

BK08

90

–

–

25

BK1

100

–

–

50

BK2

100

–

–

40

BK3

200

–

–

60

BK4

200

–

–

60

BK6

220

–

–

60

BKB..

BKB02

35

–

–

10

BKB05

80

–

–

20

BKB1

80

–

–

20

BKB2

70

–

–

50

BP..

BP01

200

–

–

75

BP04

200

–

–

100

BP09

200

–

–

75

BP1

200

–

–

75

BP3

200

–

–

75

BP5

200

–

–

75

BR..

BR.D

BR1

–

30

100

40

BR1D

90

–

–

20

BR2

–

40

120

35

BR2D

140

–

–

25

BR8

–

40

100

35

BR8D

130

–

–

35

BY..

BY.D

BY2

–

25

130

23

BY2D

125

–

–

23

BY4

–

30

110

17

BY4D

105

–

–

17

BY8

–

55

210

25

BY8D

125

–

–

25

BY14

–

60

100

20

BY.C

BY1C

–

100

400

–

BY2C

–

100

250

–

BY4C

–

100

200

–

BZ..

BZ.D

BZ.Z

 

BZ05

–

30

80

15

BZ05D

180

–

–

20

BZ05Z

–

100

240

40

BZ1

–

40

80

15

BZ1D

240

–

–

20

BZ1Z

–

130

400

70

BZ3

–

60

100

20

BZ3D

270

–

–

30

BZ3Z

–

150

580

70

BZ5

–

100

120

30

BZ5D

280

–

–

40

BZ5Z

–

210

540

80

Observações:

Para os freios BP.., BK.. e BKB.., bem como BR.D, BY.D e BZ.D, devido à sua operação como freio de 2 fios com 24 VCC, o tempo de abertura para excitação rápida e o tempo de atuação para desligamento CA não estão definidos.

Para os freios BR.., BY.. e BZ.., os tempos de abertura para excitação normal não estão definidos devido à operação com controles para excitação rápida.

No freio BY.C, a​abertura é feita pelo controlador do motor DRC. Como este, como controlador de corrente, realiza sobreexcitação, este método é, por definição, considerado excitação rápida. Neste sentido, o tempo de atuação é interpretado como um desligamento CC.

Os tempos indicados são valores de referência que foram determinados quando o freio estava quente da operação. Estes podem variar em condições reais de operação.