反应时间

制动器的开关时间取决于许多因素,例如制动器的工作温度、磨损状态和所用部件的公差。设定的制动力矩对开关时间尤其具有决定性意义。

下表给出了以下开关时间的参考值:

  • 正常励磁下的响应时间t1,I
  • 在带制动控制系统BMS..、BS24运行时,或不带制动控制系统直接用直流电压供电运行时
  • 快速励磁下的响应时间t1,II
  • 适用于与制动控制系统BME..、BMP..、BMK..、BMKB..、BMH..、BSG..或BMV..以及BG1Z和BS1Z配合使用的情况。
  • 在纯交流电切断 (AC) 时的应用时间t2,I
  • 在直流和交流电切断 (AC/DC) 或纯直流电断开 (DC) 时的应用时间t2,II

制动器

打开时间,单位:ms

 

 

应用时间,单位:ms

 

 

系列

大小

正常励磁

 

快速励磁

 

AC切断

 

AC/DC
或DC切断

t1,I

t1,II

t2,I

t2,II

BK..

BK01

35

–

–

20

BK02

80

–

–

20

BK03

50

–

–

30

BK04

50

–

–

30

BK05

50

–

–

30

BK06

70

–

–

30

BK07

70

–

–

30

BK08

90

–

–

25

BK1

100

–

–

50

BK2

100

–

–

40

BK3

200

–

–

60

BK4

200

–

–

60

BK6

220

–

–

60

BKB..

BKB02

35

–

–

10

BKB05

80

–

–

20

BKB1

80

–

–

20

BKB2

70

–

–

50

BP..

BP01

200

–

–

75

BP04

200

–

–

100

BP09

200

–

–

75

BP1

200

–

–

75

BP3

200

–

–

75

BP5

200

–

–

75

BR..

BR.D

BR1

–

30

100

40

BR1D

90

–

–

20

BR2

–

40

120

35

BR2D

140

–

–

25

BR8

–

40

100

35

BR8D

130

–

–

35

BY..

BY.D

BY2

–

25

130

23

BY2D

125

–

–

23

BY4

–

30

110

17

BY4D

105

–

–

17

BY8

–

55

210

25

BY8D

125

–

–

25

BY14

–

60

100

20

BY.C

BY1C

–

100

400

–

BY2C

–

100

250

–

BY4C

–

100

200

–

BZ..

BZ.D

BZ.Z

 

BZ05

–

30

80

15

BZ05D

180

–

–

20

BZ05Z

–

100

240

40

BZ1

–

40

80

15

BZ1D

240

–

–

20

BZ1Z

–

130

400

70

BZ3

–

60

100

20

BZ3D

270

–

–

30

BZ3Z

–

150

580

70

BZ5

–

100

120

30

BZ5D

280

–

–

40

BZ5Z

–

210

540

80

注释:

对于制动器BP..、BK..和BKB..以及BR.D、BY.D和BZ.D,由于需作为DC 24 V的双线制动器使用,因此没有规定快速励磁的开启时间和交流切断的应用时间。

对于BR..、BY..和BZ..制动器,由于使用了快速励磁控制装置,正常励磁的打开时间未作规定。

对于BY.C制动器,由DRC的电机控制器打开制动器。由于它应作为电流控制器使用并执行过励磁,因此根据定义,这一过程将被视为快速励磁。从这个意义上讲,应用时间被解释为直流切断。

此处给出的时间是在制动器的工作温度下确定的参考值。这些时间在实际应用条件下可能会有所不同。