静态和动态工况系数fAs和fAd

下表定义了在RD、RG、S和P1负载范围内,用于检查提升装置及类似应用的保持功能和制动功能的适用系数。

没有为负载范围D定义系数,因为不允许应用于提升装置及类似提升装置的应用。

制动器

负载范围

f静态工况系数

fAd

BK..

BKB..

P1

1.2

1.4

BP..

S

1.2

1.2

BR..

BR.D

S

1.2

1.4

BY..

BY.C

BY.D

S

1.2

1.4

BZ..

BZ.D

BZ.Z

S、RD、RG

1.2

1.4