Dados técnicos
Informações adicionais
- Fatores de aplicação estáticos e dinâmicos fAs e fAd
- Tempos de comutação
- Número de partidas em vazio
- Valores máximos de rotação nmáx,0 e nmáx,1
- Trabalho de frenagem de parada de emergência permitido Wperm,n
- Trabalho de frenagem permitido até a manutenção WInsp
- Coeficientes de cálculo dependentes da faixa de carga fv, fMmín, fMmáx
- Fator de saída fFreio,saída
- Valores característicos de segurança para os freios
- Correntes de operação
- Sistemas de controle do freio