Coeficientes de cálculo dependentes da faixa de carga fv, fMmín, fMmáx

Freio

Faixa de carga

fv

fMmín

fMmáx

para o cálculo de ...

frenagens de parada de emergência admissíveis até a manutenção

tempo máximo de frenagem e distância máxima de frenagem

tempo mínimo de frenagem e desaceleração máxima

BK..

BKB..

S

1

1

2.3

BP..

P1

1

1

3.75

BR..

S

1

1

2.15

BY..

BY.D

BY.C

S

1

1

2.15

D

100

0.85

2.15

BZ..

BZ.D

BZ.Z

RD, RG

1

1

2.15

S

1

1

2.15