产品描述
SEW-EURODRIVE推出的电力与能源解决方案产品系列,为现有的MOVIDRIVE® modular系列变频器补充了智能型的电力和能源管理组件。
借助该系列,可开发出能够满足最高能效、电源效率和供电安全要求的系统和机器自动化解决方案。该系统可在供电网络的基础设施层面实现明显更小、更简单的连接解决方案。因此,与传统的供电设备相比,多轴系统的结构和运行有着巨大的节约潜力。
除了系统的正常运行外,还可通过积极利用所安装的存储技术装置(不间断电源)实现供电安全。因此,在供电网络发生故障时,可确保安全的运行状态和快速重启。
此外,借助该系统,可使多轴系统的能源成本降低20 ~ 30 %。
电力与能源解决方案产品系列包括:
- 带受控的直流侧电压的供电模块。
- 用于集成外部蓄能器的换能器(DC/DC转换器)。
- 电容模块和连接至外部蓄能器(双层电容器)的功率接口。
- 带AC和DC供电的24 V开关电源模块。
- 用于控制技术的MOVIKIT®电力与能源解决方案软件模块。
市面上常见的电能储存装置,如电容模块和双层电容储存器,也可与应用变频器MOVIDRIVE® modular耦合。
使用电力与能源解决方案,可带来以下优势:
- 峰值负荷降低4至15倍。
- 通过对电控柜中的所有供电组件进行更小、更灵活的设计(更小的电缆截面、价格更低廉的熔断保险丝和开关元件、减少或取消滤波技术装置),减少客户的供电基础设施需求。
- 回收和储存再生电能。
- 系统运行时无制动电阻或制动电阻小得多。
- 拥有不间断供电功能且可任意扩展的供电保障系统。无需使用额外的备用电池。
- 电控柜和多轴系统的电源不受电网参数影响,适用于不同的电源频率和电压,从而可实现全球统一的驱动设计。
- 直流侧电压不受电网影响,因此可在各地区实现各种不同的驱动设计。
- 通过直流侧电压的动态变化进行功率调整和功率提升。
- 通过应用程序进行高效在线监控 (DriveRadar®)。
- 实时测量采集能源生产率指数(每个周期或每件所需的能源)。
- 根据ISO 50001标准对能耗值进行监控。
- 减少电网反馈,并通过避免负载峰值和显著降低谐波发射来改善电网质量。
- 多轴系统在纯直流电网上运行(换能器作为供电单元运行)。例如,在外部电池系统或未来的直流工业电网上。
如需扩大基本单元的功能范围,可通过控制器运行电力和能源解决方案产品系列的产品。为此,可通过集成的EtherCAT®/SBusPLUS通讯接口,实现性能出众且与时钟同步的连接。其他来自SEW-EURODRIVE或其他制造商的EtherCAT®设备可由MOVI-C® CONTROLLER进行控制和诊断。
该产品系列中的设备均有专门的MOVIKIT®软件模块作为补充,以便最优化地集成到控制软件中。
更多的信息